- Produits
- Capteurs
- Capteurs de vitesse
- Contrôleurs de vitesse compacts pour applications en zone explosible
- DI605A
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Surveillance fiable sans contact de sous-vitesse
- 2 en 1 : évaluation de la vitesse de rotation et capteur dans un boîtier compact
- Réglage facile du seuil de commutation par bouton Teach ou IO-Link
- Avec IO-Link pour la transmission de signaux et de données de diagnostic
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 5 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | évaluation de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||
Réglage usine |
|
||||
Protection courts-circuits | oui | ||||
Protection surcharges | oui |
Sortie signal | signal de commutation |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Sortie signal | signal d'impulsion; signal de commutation; (paramétrage) |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 500 |
Sortie d'impulsions | évaluation externe des impulsions d’amortissement |
Zone de détection
Portée [mm] | 5 |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Plage de réglage [Imp/min] | 3...24000 |
Principe de mesure | inductif |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 10 |
Hystérésis [% de Sp] | 10...30 |
Répétabilité IO-Link [%] | 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Dérive de la température | ± 10 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] | 0...15; (En pas de: 1 s; par défaut: 10 s) |
---|---|
Fréquence d´amortissement max. [Imp/min] | 60000 |
Temporisation de démarrage [s] | 0...30; (En pas de: 100 ms; par défaut: 10 s) |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profils | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,7 | ||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | compteur de cycles d'enclenchement; compteur horaire; température interne; étiquette électronique spécifique application | ||||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 471 |
Données mécaniques
Poids [g] | 78,9 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PA; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 35 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|