• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Actionneurs, cibles, aimants et TAG
  4. Cames porte-drapeaux
  5. E12724

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E12724

PUCK 65MM BASIC

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E12724

PUCK 65MM BASIC

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Position des vis d'amortissement sélectionnable
Application
Version pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Données mécaniques
Poids [g] 79,8
Came diamètre [mm] 65,6
Entraxe perçages [mm] 80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] 30
Matières Came porte-drapeaux: PA 6 noir; pièces métalliques: inox; Indicateur de position: PA 6 jaune
Couple de serrage [Nm] 2,5...3
Accessoires
Fourniture
vis à tête demi-ronde: 1 x M6 x 25, inox EN ISO 7380-2:2011
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces