• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Brides à visser pour capteurs de niveau
  5. E43001

Bride à visser pour capteurs de niveau

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

Bride à visser pour capteurs de niveau

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

  • En option pour le fonctionnement de capteurs de niveau capacitifs
  • Montage simple, rapide et économique dans le couvercle du conteneur
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Fixation solide du détecteur par adaptateur presse-étoupe
Application
Version pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage selon DIN 24557
Tenue en pression [bar] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...80
Données mécaniques
Poids [g] 183
Type de montage selon DIN 24557
Matières aluminium anodisé; Ecrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM; Joint d'étanchéité: NBR
Couple de serrage [Nm] 6...9
Raccordement capteurs Adaptateur de serrage Ø 16 mm
Raccord process flasque
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces