• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccord à souder
  5. E43002

Raccord à souder pour capteurs de niveau

E43002

WELDING ADAPTER 50/D16

Raccord à souder pour capteurs de niveau

E43002

WELDING ADAPTER 50/D16

  • Montage sûr de capteurs de niveau dans des conteneurs
  • Pour utilisation dans des applications industrielles
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
Application
Version pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...80
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 394,5
Dimensions [mm] Ø 50 / L = 37,5
Matières flasque: inox; Ecrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm] 6...9
Raccordement capteurs Ø 16 mm
Raccord process Raccord à souder Ø 50 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces