• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E43003

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E43003

MOUNTING ADAPTER G3/4

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E43003

MOUNTING ADAPTER G3/4

  • Pour le montage de capteurs de niveau capacitifs dans des conteneurs
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Application
Version pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...80
Données mécaniques
Poids [g] 250
Dimensions [mm] Ø 39 / L = 44
Matières flasque: inox; Ecrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM; Joint d'étanchéité: Tesnit
Couple de serrage [Nm] 6...9
Raccordement capteurs Ø 16 mm
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces