• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E43004

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E43004

MOUNTING ADAPTER G1

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E43004

MOUNTING ADAPTER G1

  • Pour le montage de capteurs de niveau capacitifs dans des conteneurs
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Application
Version pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL
Montage Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...80
Données mécaniques
Poids [g] 335
Dimensions [mm] Ø 39 / L = 57
Matières flasque: inox; Ecrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM; Joint d'étanchéité: Tesnit
Couple de serrage [Nm] 6...9
Raccordement capteurs Ø 16 mm
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces