Adaptateur autoserrant pour capteurs process
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
Adaptateur autoserrant pour capteurs process
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
- Pour le montage de capteurs de niveau capacitifs dans des conteneurs
- Montage simple, rapide et sûr
- Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Application
Version | pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montage | Adaptateur presse-étoupe |
Tenue en pression [bar] | 0,5 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 327 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 39 / L = 53 |
Matières | flasque: inox; Ecrou: inox; Douille d’écartement: laiton; bague de fixation: FKM |
Couple de serrage [Nm] | 6...9 |
Raccordement capteurs | Ø 16 mm |
Raccord process | taraudage 1" NPT filetage extérieur |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|