- Produits
- Capteurs
- Capteurs de niveau
- Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants et les huiles hydrauliques
- LI5133
Capteur de niveau pour la détection du niveau limite
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
Capteur de niveau pour la détection du niveau limite
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
- Pour le contrôle de limite fiable de réservoirs et de conteneurs
- Détection du niveau minimum, du trop-plein ou de fuites
- apprentissage simple vide et plein
- Convient pour l'eau, les huiles et les réfrigérants-lubrifiants
- Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
- Mesure de température intégrée via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Réglage usine | milieux aqueux |
Longueur de la sonde L [mm] | 481 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Fluides | Liquides |
Constante diélectrique du fluide | > 1,8 |
Fluides recommandés | eau; milieux aqueux; huiles; fluides à base d'huiles |
Ne pas utiliser pour : | Voir la notice d’utilisation, chapitre « Usage prévu ». |
Température du fluide [°C] | -25...85 |
Tenue en pression [bar] | 0,5 |
Résistance à la dépression [mbar] | -500 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 1 |
Principe de mesure | capacitif |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine | milieux aqueux |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 481 |
Plage active A [mm] | 28 |
Etendue de mesure [°C] | -25...85 |
---|
Exactitude / déviations
Précision [K] | 1,5 |
---|---|
Résolution [K] | 0,1 |
Temps de réponse dynamique T09 [s] | 240 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,3 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Données process analogiques | 5 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4,5 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 433 | ||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 370,35 |
---|---|
Matières | PP fibre renforcée |
Matières en contact avec le fluide | PP |
Diamètre de la sonde [mm] | 16 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|