détecteur pour vérins avec IO-Link
MK5904
MKT4028BFRKG/H/IO/ZH
détecteur pour vérins avec IO-Link
MK5904
MKT4028BFRKG/H/IO/ZH
- 1 seul détecteur pour 2 positions finales pour les vérins faible course
- Aide au réglage de la position finale grâce à la deuxième LED
- Surveillance de la qualité en ligne avec une zone de détection de 50 mm
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
- Surveillance des vérins pneumatiques critiques grâce au compteur de cycles
- Localisation rapide des erreurs grâce à des fonctions de diagnostic étendues
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Interface de communication | IO-Link |
Application
Principe de fonctionnement | détecteur à effet Hall ; (fonction 3D) |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
---|---|
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 200 |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] | 50; (en fonction de l’application) |
---|---|
Intensité de champ min. [mT] | 1 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 1,25; (paramétrage) |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,2 |
Erreur de linéarité IO-Link [%] | < 5 |
Résolution [mm] | 0,01; (en fonction de l’application) |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Points de commutation; Fonction de compteur; fonction de diagnostic |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1088 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 30,8 |
---|---|
Type de montage | vis de fixation double empreinte (tête fendue + six pans creux avec cote sur plat 1,5) |
Type de vérin | vérins à rainure en T |
Matières | boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|