unité de traitement vidéo (Video Processing Unit - VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
unité de traitement vidéo (Video Processing Unit - VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OVP810 Comparaison de produits: OVP800 / OVP810 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Logiciel, firmware et documentation supplémentaires sont disponibles sur ifm3d.com.
Application
Application | Vision industrielle |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consommation max. [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = nombre de caméras) |
Puissance absorbée [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = nombre de caméras; FPS = taux d’images de la caméra) |
Interfaces
Nombre des interfaces CAN | 1 |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 2 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Protocole | protocole libre |
---|
Standard de transmission | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 1000 MBit/s | ||||
Protocole | TCP/IP | ||||
Réglages usine |
|
Standard de transmission | FPD-Link | |
---|---|---|
Type de connecteur | HFM (Mini-FAKRA) | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Type de connecteur | Mini-USB; Type A |
---|---|
Version | 2.0; 3.0 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...40 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 50 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 978,131 |
---|---|
Dimensions [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Matières | boîtier: aluminium |
Couple de serrage [Nm] | < 5,5 |
Matériel
Processeur | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Mémoire de travail | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Mémoire de masse | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension / CAN
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Raccordement électrique - interface capteur
Connecteur: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
Raccordement électrique - prise USB
Connecteur: 1 x interface mini USB |
Raccordement électrique - prise USB Typ A
Connecteur: 1 x Typ A |
Données supplémentaires
Raccordement
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
exemple 1 | caméra 1 (3D) | caméra 2 (3D) | caméra 1 (2D) | caméra 2 (2D) | caméra 3 (3D) | caméra 4 (3D) |
exemple 2 | caméra 1 (2D) | caméra 2 (2D) | caméra 1 (3D) | caméra 2 (3D) | caméra 3 (2D) | caméra 4 (2D) |
exemple 3 | caméra 1 (3D) | caméra 2 (3D) | caméra 3 (3D) | caméra 4 (3D) | caméra 5 (3D) | caméra 6 (3D) |
les ports 0 et 1, 2 et 3, 4 et 5 doivent être occupés par le même type de détecteur d'images. | |
lors du raccordement des caméras, veuillez tenir compte des différents types de détecteur d'images 3D 38k et VGA. |