• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. QA0011

logiciel de paramétrage IO-Link

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

logiciel de paramétrage IO-Link

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

article arrêté
Article de remplacement: QMP010 Comparaison de produits: QA0011 / QMP010 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Application paramétrage online et offline d'appareils IO-Link
Fonction paramétrage d'appareils IO-Link et de maîtres IO-Link d'ifm; représentation de valeurs process pour le réglage de l'appareil et le diagnostic; gestion IODD
Logiciel / programmation
Langue allemand; anglais; Espagnol; Français; Italien; Japonais; Coréen; Portugais; Russe; Chinois
Support de données clé USB
Type de licence licence unique
Classe de licence version complète
Exigences du système
Cycle min. UC 2 GHz
Nombre min. du core UC 2
RAM min. 2 GB
Espace min. sur le disque dur 5 GB
Résolution graphique min. 1680 x 1050
Interface d'appareil nécessaire LAN Adapter - RJ45; USB
Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Navigateur web Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Données mécaniques
Poids [g] 145