Licence pour la communication avec des appareils ifm
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
Licence pour la communication avec des appareils ifm
QMC206
moneo edgeConnect IFM LIC
- Package de licences d'interfaces de communication avec les équipements intelligents d’ifm supportés par moneo
- Mise à disposition de données process et de métadonnées
- Raccordement de capteurs IO-Link de tous les fabricants via des maîtres IO-Link ifm de la gamme DataLine
- Mise à disposition d’objets diagnostiqués et d’autres données process et métadonnées fournis par des électroniques de diagnostic VSE d’ifm pour effectuer une analyse vibratoire
Application
Application |
|
||
---|---|---|---|
Description du contenu |
|
||
Connectivité |
|
Logiciel / programmation
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe |
---|---|
Support de données | téléchargement |
Type de licence | licence unique |
Classe de licence | version complète |
Exigences du système
Logiciel nécessaire de plus |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 0,001 |
---|