- Produits
- Capteurs
- Capteurs de débit / débimètres
- Systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
- SD1540
Compteur d’air comprimé
SD1540
SDD11DGXFRKG/US-100
Compteur d’air comprimé
SD1540
SDD11DGXFRKG/US-100
- Mesure précise du débit, de la consommation, de la pression et de la température du fluide
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
- Pour la détection de l'air comprimé de fonctionnement
- Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
- Réglable au diamètre intérieur du tuyau
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 taraudage |
Application
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Montage | Réglable au diamètre intérieur du tuyau ; ( 14...254 mm) |
Fluides | air comprimé |
Température du fluide [°C] | -10...60 |
Pression d'éclatement min. [bar] | 64 |
Pression d'éclatement min. [MPa] | 6,4 |
Tenue en pression [bar] | 16 |
Tenue en pression [MPa] | 1,6 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 10 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 80 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Entrées
Entrées | remise à zéro du compteur |
---|
Sorties
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable) |
---|---|
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (par sortie) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie d'impulsions | compteur totalisateur de la consommation |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
|||
Résolution |
|
|||
Point de consigne haut SP |
|
|||
Point de consigne bas rP |
|
|||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
|||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
|||
Suppression de faibles débits LFC |
|
|||
En pas de |
|
Etendue de mesure [bar] | -1...16 |
---|---|
Plage d'affichage [bar] | -1...20 |
Résolution [bar] | 0,05 |
Point de consigne haut SP [bar] | -0,92...16 |
Point de consigne bas rP [bar] | -1...15,92 |
Sortie analogique/valeur min [bar] | -1...12,8 |
Sortie analogique/valeur max [bar] | 2,2...16 |
En pas de [bar] | 0,01 |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Valeur de l'impulsion |
|
||
En pas de |
|
||
Durée d'impulsions [s] | 0,001...2 |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
Sortie analogique/valeur min |
|
||
Sortie analogique/valeur max |
|
||
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Coefficient de température [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Précision (dans la plage de mesure) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (conditions de référence: diA = 73 mm; longueur droite d'entrée >= 3 m; longueur droite de sortie >= 0,5 m; température de référence: 20...25 °C; débit de volume normalisé: 50...850 Nm³/h) |
Répétabilité | ± 1,5 % MW |
Répétabilité [% de la valeur finale] | ± 0,2 |
---|---|
Exactitude type [% de la valeur finale] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (réglage de la valeur minimale)) |
Meilleur CT du gain [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Meilleur CT du point zéro [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Précision [K] | ± 0,5; (en cas d'écoulement dans les limites de mesure du débit permises) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse [s] | 0,05 |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; sortie courant/impulsion; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; totalisateur |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 8 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 7,2 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation CPA |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 167 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 408,3 |
---|---|
Matières | PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); inox (1.4404 / 316L); FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; céramique vitrifié; PPS GF40; Al2O3 (céramique); acrylate |
Raccord process | taraudage G 1 taraudage |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|