Pré-requis techniques et informations – moneo
Utilisation de moneo
Le logiciel moneo peut être utilisé sur différents appareils et dans un environnement virtuel. ifm propose le matériel préconfiguré moneo appliance (QHA210 et QHA300) ou la machine virtuelle moneo vAppliance (QVA200), sur lesquels le logiciel moneo est préinstallé. En outre, moneo est disponible en tant que pur logiciel pour une installation dans un environnement Windows.
Pour utiliser les modules logiciels moneo, il faut acquérir les licences correspondantes. Voici les performances de votre installation moneo en fonction de la puissance de calcul que vous mettez à disposition :
Classe de puissance | Plateforme | Points d’information (débit de données (valeurs/sec.)) |
Valeurs calculées (valeurs calc./sec.) |
Nombre de nœuds de navigation |
Nombre de Smart Limits (seuils intelligents) |
---|---|---|---|---|---|
S |
Installateur |
2500 |
100 |
3500 |
5 |
moneo |
|||||
L |
moneo |
10000 |
300 |
12500 |
50 |
1.) Pour des informations sur les détails techniques, veuillez cliquer sur la référence.
Si vous optez pour moneo sur la plateforme moneo appliance, qui inclut l’interface de gestion AMS (Appliance Management System), vous pouvez atteindre les performances suivantes :
Référence | Produit | Points d’information (débit de données (valeurs/sec.)) |
Valeurs calculées (valeurs calc./sec.) |
Nombre de nœuds de navigation |
Nombre de Smart Limits (seuils intelligents) |
---|---|---|---|---|---|
QHA2101.) | moneo appliance |
1250 | 25 | 3500 | 0 |
QHA3001.) | moneo appliance |
2.500 | 50 | 3.500 | 5 |
1.) Pour des informations sur les détails techniques, veuillez cliquer sur la référence.
Veuillez aussi respecter :
compatibilité de moneo et des maîtres IO-Link d’ifm
moneo est compatible avec tous les maîtres IO-Link d’ifm qui communiquent via MQTT/JSON. Les maîtres IO-Link de la première génération (version du firmware V1.n.n) ne sont pas supportés, mais il peuvent être actualisés par une mise à jour du logiciel.
Les séries suivantes sont supportées :
- Série DataLine à partir de la version de firmware V2.0.n
- Série CabinetLine à partir de la version de firmware V2.0.n
- Série StandardLine à partir de la version de firmware V2.1.n
- Série PerformanceLine à partir de la version de firmware V3.0.n
Dans les cas d’utilisation actuellement décrits avec moneo RTM, des maîtres IO-Link des séries suivantes sont utilisés :
- AL 13xx (DataLine)
- AL19xx (CabinetLine)
La communication pour moneo RTM et les maîtres IO-Link doit être réalisée via le port IOT du maître.
Les maîtres IO-Link des séries AL11nn, Al12nn et AL14nn, qui ne sont pas équipés d’un port IoT dédié peuvent également être utilisés pour des applications RTM. Comme ces appareils ne sont pas optimisés pour les applications IOT, il faut s’attendre à des restrictions de performance dans certaines circonstances.
De plus, il est possible de configurer des appareils IO-Link à l’aide de moneo configure avec les maîtres IO-Link ifm E30390 et AL1060, qui peuvent être raccordés via le port USB. Ces maîtres ne sont pas prévus pour les applications moneo RTM.