Système Bluetooth Mesh pour un rétrofit facile
Numérisation facile des données
Avec le système Bluetooth Mesh, vous pouvez évaluer les données des capteurs de votre installation existante au niveau informatique - très facilement. Utilisez les informations ainsi obtenues pour augmenter l’efficacité de votre installation, sans avoir à effectuer un câblage important.
Jusqu’à 50 capteurs dans un réseau Mesh
À partir d’une station de base, qui constitue l’interface de communication bidirectionnelle avec le niveau informatique, jusqu’à 50 adaptateurs Bluetooth communiquent entre eux de manière cryptée. Grâce au réseau Mesh ainsi créé, qui peut être étendu à toute l’installation, les paquets de données des capteurs les plus éloignés sont transmis sans fil en toute sécurité jusqu’à la station de base. Les adaptateurs peuvent être vissés directement sur le capteur et alimentés en électricité via le câble existant. Selon les conditions locales, il peut y avoir jusqu’à 20 mètres entre les différents nœuds Mesh, de sorte que le système peut être utilisé sans problème dans les grandes installations.