montagebeugel
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
montagebeugel
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische interfaces bij pneumatische aandrijvingen VDI / VDE 3845 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 471,5 |
---|---|
Afstand gatenpatroon voor montagewiel | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Ashoogte voor aandrijvingen | 20 / 30 / 40 mm |
Passend op iedere as [mm] | > 38 |
Materialen | montagebeugel: 1.4404 (roestvast staal / 316L); as adapter: aluminium |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|