Schakelnok voor klepaandrijvingen
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 81,1 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 65,6 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 zwart; metalen delen: roestvast staal; Positie indicator: PA 6 geel |
Aandraaimoment [Nm] | 2,5...3 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|