• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
  4. Bevestigingsbeugels
  5. E43000

Bevestigingsbeugel voor niveausensoren

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Bevestigingsbeugel voor niveausensoren

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • Voor de inbouw van capacitieve niveausensoren in opslagtanks
  • Eenvoudige, snelle en voordelige montage
  • Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
Toepassingsgebied
Uitvoering voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 17,8
Afmetingen [mm] 33 x 42 x 30
Binnendiameter [mm] 16
Materialen PP
Aandraaimoment [Nm] 2,5
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk