Toepassingsgebied
Uitvoering | voor M12-connectoren van ClassicLine-modules, CompactLine-modules en Airboxen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | PA (polyamide) zwart |
Aandraaimoment [Nm] | voor het aandraaimoment verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|