Het nieuwe familielid: geleidbaarheidsmeting in elke leidingmaat
- Varianten in de gangbare aansluitmaten G ½ en G 1
- Efficiënte CIP-bewaking ook voor kleine leidingdiameters vanaf DN25
- Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
- Digitale overdracht van de meetwaarden zonder signaalverlies
Voor CIP-bewaking in elke omvang
De geleidbaarheidssensoren van de groep LDL2xx bieden met uiteenlopende procesaansluitingen in de gangbare maten G 1 en G ½ voor elke leidingmaat vanaf DN25 de passende oplossing voor een nauwkeurige CIP-bewaking – zonder de noodzaak van dure leidingaanpassingen of opbouwelementen.
Eenvoudige installatie dankzij compacte constructie
Dankzij de compacte constructie en de geïntegreerde verwerkingseenheid kunnen de geleidbaarheidssensoren eenvoudig in het leidingsysteem worden gepositioneerd. Verdere hardware die extern moet worden aangebracht, is niet noodzakelijk. De geringe bekabelingswerkzaamheden worden verder vereenvoudigd door de standaard M12-aansluiting.