Compacte RFID-UHF-apparaten voor ruwe omgevingsomstandigheden
Nu ook met IO-Link
De digitalisering en de daaruit voortvloeiende eisen aan industriële identificatieoplossingen nemen gestaag toe. Daarom biedt ifm de krachtige, compacte RFID UHF-apparaten niet alleen met de klassieke veldbusinterfaces en IoT aan, maar nu ook met IO-Link.
Data-overdracht via het netwerk, directe aansturing van actuatoren
Bij traceren van goederen in de intralogistiek kunnen RFID-systemen hun prestaties optimaal benutten. Met de IoT-compatibele of IO-Link RFID UHF-oplossingen kan track-and-trace nog gestroomlijnder worden gerealiseerd, bijvoorbeeld met de eenvoudige parametrering en visualisering van ifm moneo configure.
Toepassingsgebieden
Dankzij het bereik tot 3 m zijn de systemen bij uitstek geschikt voor track & trace en traceerbaarheidstoepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld voertuigen worden geïdentificeerd en deuren direct worden geopend door middel van digitale uitgangen – zonder programmeerwerkzaamheden of vertraging. In de intralogistiek wordt het systeem gebruikt voor een naadloze producttracering. Er kunnen maximaal 16 tags tegelijk worden gelezen.
Voorbeeldprogramma's om te downloaden
Voor elk product bieden wij talrijke voorbeeldprogramma's en documentatie aan die u gratis kunt downloaden.
DTE-varianten met veldbusinterface
De verwerkingssystemen DTE bezitten een geïntegreerde webserver voor de ainstellngen van het apparaat en monitoring- en diagnosegegevens bij een integratie in de cloud. Dankzij hun interfaces zijn de DTE-varianten ideaal voor rechtstreekse aansluiting op pc's, industriële pc's of PLC's. Via een extra veldbusinterface kunnen signalen ook worden doorgelust, wat de bedrading op veldniveau vermindert.
Bovendien beschikken de apparaten over twee digitale in- en uitgangen. Geïntegreerde logische functies kunnen worden gebruikt voor de voorbewerking van gegevens, bijvoorbeeld om rechtstreeks een signaallamp te besturen op basis van de situatie.
De apparaten met IoT Core leveren uitvoerige gegevens, gebeurtenissen en diensten via gangbare protocollen als HTTP, MQTT en JSON.
DTI-varianten met IO-Link
IO-Link maakt een bijzonder eenvoudige parametrering en snelle inbedrijfstelling mogelijk. Voor maximale flexibiliteit kunnen de bedrijfsmodi op elk moment worden gewijzigd, afhankelijk van de toepassing. Via de software moneo zijn verschillende antenneparameters en diagnosegegevens worden opgevraagd en gevisualiseerd. Dat biedt maximale transparantie.