Niveausensor LI voor grensstand- en lekkagebewaking
Het betrouwbare alternatief voor de vlotterschakelaar
De niveausensor LI is ideaal om niveaus te bepalen en lekkages op te sporen. Dankzij de capacitieve meettechniek kent de sensor geen bewegende onderdelen. Een functionele storing door afzettingen op de meettip is daarom uitgesloten. Dit bespaart kosten voor onderhoudswerkzaamheden.
Plug & play niveauschakelaar met digitale communicatie
De fabrieksinstellingen zijn afgestemd op gebruik in olie of water, afhankelijk van het sensortype, zodat de installatie in deze gevallen als plug & play zijn in te bouwen. Bovendien kan de sensor naar wens worden aangepast via IO-Link. De sensor registreert ook de mediumtemperatuur en verstuurt deze tegelijkertijd digitaal via IO-Link.
WHG-goedkeuring (relevant voor Duitsland)
De varianten van de serie LI21x zijn getest door DIBt en hebben een goedkeuring volgens de WHG, de Duitse wet op de waterhuishouding. De wet dient ter bescherming van oppervlaktewater, grondwater en kustwater. Vooral als het gaat om de opslag van waterverontreinigende stoffen, moeten o.a. de tanks en de sensoren die erop geïnstalleerd zijn een WHG-goedkeuring hebben.
De juiste keuze om goede redenen
Betrouwbare productherkenning, onderscheid tussen olie en water
De LI biedt niveaubewaking met geïntegreerde temperatuurbewaking
Grensstandbewaking van koelsmeermiddel, bijv. gebruik als overloopbeveiliging
Doel
- Eenvoudige en betrouwbare grenswaardebewaking, bijv. voor gebruik als overloopbeveiliging
Voordelen
- Temperatuur- en niveaubewaking voor hogere transparantie in uw applicatie
- Toepasbaar over een groot temperatuurbereik
- Zonder mechanische onderdelen – minimale onderhoudsbehoefte
- Eenvoudige instelling via geïntegreerde inductieve teach-knop of via software, bijv. moneo
Grenswaardebewaking van hydraulische olie
Doel
- Eenvoudige en betrouwbare grenswaardebewaking van hydraulische olie
Voordelen
- Temperatuur- en niveaubewaking voor hogere transparantie in uw applicatie
- Betrouwbare bewaking dankzij capacitieve meettechniek
- Zonder mechanische onderdelen – minimale onderhoudsbehoefte
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Vervanger voor vlotterschakelaars
Voordelen
- De LI heeft geen bewegende delen
- Geen aanhechting of brugvorming mogelijk zoals bij trilvorken
- minder onderhoudswerkzaamheden
- verhoogde beschikbaarheid van de installatie
- Werkt ook bij vervuiling en schuim
- Flexibele inbouwpositie
De LI is beschikbaar in vier verschillende lengten:
Zonder WHG | Met WHG |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Voordelen met IO-Link
- dankzij digitale communicatie
De fabrieksinstellingen zijn bij de LI513x gebruiksklaar voor applicaties met water en bij de LI213x voor toepassingen voor olie. In deze gevallen kan de installatie het plug & play principe worden toegepast. Bovendien kan de sensor naar wens worden aangepast via IO-Link - Eén sensor – twee grootheden meten
Naast het niveau registreert de sensor ook de mediumtemperatuur en verzendt deze tegelijkertijd digitaal via IO-Link - Transparante processen
Veranderingen in het medium worden nauwkeurig geregistreerd, zodat onderhoudsmaatregelen in een vroeg stadium zijn waar te nemen - Flexibel in te stellen
Vrije configuratie van de schakeluitgangen