Robuuste kabels voor stromen tot 16 ampère
Hoge stromen met geringe spanningsval overbrengen
Het aansturen van belastingen zoals actuators via IO-Link-masters vereist een overeenkomstige robuuste infrastructuur op basis van L-gecodedeerde aansluitingen. Onze aansluit- en verbindingskabels van industriële kwaliteit zijn uitgerust met een overeenkomstig gedimensioneerde aderdiameter en kunnen probleemloos stromen tot 16 ampère transporteren zonder noemenswaardige spanningsval.
Absoluut duurzaam afgedicht
De M12-standaardaansluitingen vereenvoudigen het aansluiten van sensoren en actuatoren. Bekabelingsfouten zijn uitgesloten. Zelfs bij handmatige montage kan de contramoer voldoende worden vastgedraaid om een permanente, betrouwbare afdichting te realiseren. De ant-vibratiebescherming houdt de schroefdraadbus stevig op zijn plaats.
Met IO-Link-master: Betrouwbare verbinding op het procesniveau
In combinatie met onze IO-Link-masters uit de Performance-Line zorgen de EVC-kabels voor een betrouwbare verbinding van sensoren en actuatoren met de achterliggende infrastructuur.