Het 4,3"-ecomatDisplay zet nieuwe maatstaven
Nieuwe standaard in een compacte klasse
Wanneer duidelijke communicatie, precisie en prestaties in de kleinste ruimte vereist zijn, is het meest compacte lid van de ecomatDisplay-familie de perfecte keuze.
Want in de uitwisseling tussen mens en machine sluit de 4,3”-HMI geen compromissen: 16 miljoen kleuren, een scherm met hoge resolutie en een goede leesbaarheid, zelfs bij extreme inkijkhoeken of lichtomstandigheden, zorgen voor een duidelijke informatie-uitwisseling in elke situatie.
Makkelijk in omgang, zuinig- taaltalent
Omvangrijke aansluitmogelijkheden en een groot aantal ondersteunde interfaceprotocollen vereenvoudigen de integratie van de ecomatDisplay in de machine. Dankzij Codesys 3.5 en de uitgebreide ifm-bibliotheek met softwarecomponenten staat niets in de weg voor realisatie van een comfortabele visualisatie van de meest relevante informatie. Daarnaast kunnen in het Linux-gebaseerde besturingssysteem ook individuele aanpassingen worden gemaakt, zoals visualisaties met QT. De krachtige dualcore-processor en de al even daadkrachtige DDR4 RAM dragen bij aan een betrouwbare verwerking van alle gegevens en besturingsopdrachten. Voor al deze technische hoogstandjes verbruikt de compacte HMI slechts vijf watt vermogen.