Stroomkringdisplay voor 4...20mA-signalen
Analoge waarden weergeven
Ondanks de voortschrijdende digitalisering zijn er nog steeds talloze situaties waarin analoge meetwaarden te allen tijde afleesbaar moeten zijn in de schakelkast of de bedieningsconsole, bijvoorbeeld het niveau van een tank of de temperatuur van een klimaatkast. Dit is precies waar het stroomkringdisplay voor ontworpen is.
Die wordt gewoon inline gezet met het analoge 4...20mA-signaal. Er is geen spanningsbron nodig, de energie van het analoge signaal is voldoende voor de voeding van het apparaat.
Flexibel aanpassen van de waarden
De gebruiker kan het display dusdanig parametreren dat de meetgrootheid als een werkelijke waarde wordt weergegeven, bijv. niveau in centimeters of temperatuur in graden Celsius. Hiervoor kan de gebruiker het meetberiek vrij definiëren en verschalen met behulp van begin- en eindpunten. Ook niet-lineaire signalen kunnen eenvoudig als lineaire waarden worden weergegeven met behulp van vrij definieerbare basispunten, bijvoorbeeld de weergave van een openingshoek op basis van gemeten afstandswaarden. Zodoende beschikt de gebruiker over een krachtig en gebruiksvriendelijk meetwaardendisplay.