Signaallamp met interface voor het weergeven van machinestatus
Kengetallen voor meer transparantie
In de wereldwijde productie-industrie vormen machines en systemen het middelpunt van de productie. Voor exploitanten van de installatie is het meten van statistische kengetallen zoals het totale installatierendement (OEE), de machinebeschikbaarheid en de productiviteit van cruciaal belang.
Vragen zoals "Welk installatie produceerde hoe lang?" of "Hoe lang duurde de laatste ongeplande machinestilstand?" zijn alomtegenwoordig. Voor nieuw geïnstalleerde machines en installaties is het registreren van de machinestatus gewoonlijk geen probleem. Moderne IO-Link-masters van ifm met extra IoT-interfaces kunnen in dat geval optimaal worden gebruikt om deze informatie te verzamelen.
Het registreren van deze gegevens bij bestaande machines die nog niet over dergelijke interfaces beschikken, is echter een uitdaging. Ook hier bestaat de behoefte om de machinetoestanden te registreren. Het achteraf uitbreiden met extra functies is echter vaak erg moeilijk. Een van de redenen hiervoor is dat ingrijpende wijzigingen aan de machine kunnen leiden tot het verlies van de CE-conformiteitsverklaring. Anderzijds zijn aanpassingen achteraf vaak duur en in sommige gevallen niet mogelijk, omdat de gebruikte besturingen verouderd zijn en aanpassing van de software nauwelijks haalbaar is.
De perfecte oplossing voor bestaande productie-installatie
Dit is waar de innovatieve signaallamp om de hoek komt kijken, die een intelligente oplossing biedt voor de weergave van machinegegevens achteraf. Vrijwel elke machine heeft een signaallamp die de status van de machine met verschillende kleuren visualiseert. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen, is de "oude" signaallamp op de machine vervangen door de nieuwe signaallamp van ifm. De signaallamp kan nog steeds met maximaal 6 digitale signalen worden aangestuurd en de status zoals gebruikelijk signaleren.
De geïntegreerde interface in de signaallamp zet de segment-statussen om in IO-Link-communicatie. De signaallamp wordt parallel aangesloten op een IO-Link-master om de machinestatus naar een analysetool zoals moneo|RTM te verzenden. Moneo visualiseert de installatietoestand en berekent de belangrijkste proceskengetallen met behulp van zijn dashboards.
Deze retrofit maakt evaluatie en analyse van belangrijke proceskengetallen eenvoudig, zelfs voor oudere machines, en zorgt zo voor maximale transparantie.