- Продукти
- Индустриална комуникация
- Fieldbus компоненти
Fieldbus компоненти
Fieldbus компоненти
Асортиментът на ifm от компоненти за индустриални мрежи се състои от Gateway устройства, IO-Link Master устройства, RFID обработващи модули и енкодери. Gateway устройствата изграждат връзката на AS-i към най-често използваните индустриални мрежи като EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Те управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление. Освен това те се предлагат с PLC функционалност или с устойчив на грешки програмируем контролер.
IO-Link Master служат за свързване на IO-Link устройства, като например на сензори, клапани или бинарни входно/изходни модули, и разполагат с интегриран интерфейс за индустриална мрежа. Асортиментът включва варианти за монтаж в разпределителен шкаф или за полево ползване.
RFID обработващите модули управляват обмена на данни с RFID антените и извършват комуникация през индустриалната мрежа с по-високото ниво на управление.
В много производствени процеси абсолютните енкодери са се доказали като надеждни измервателни елементи за прецизни задачи за позициониране. Те се предлагат като еднооборотни или многооборотни датчици за завъртане с CAN или Profibus интерфейс.