Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Размери [mm] |
63 x 30 x 24 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
Номинално напрежение DC [V] |
24 |
Консумация на ток [mA] |
< 380 |
Макс. токово натоварване общо [A] |
0,2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
Входове
Брой цифрови входове |
2; (Преброяване на входа: 1; Посока на броене/Latch: 1; IEC61131-2) |
Ограничение за входящия ток [mA] |
200 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Брой цифрови изходи |
2 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Устойчив на късо съединение |
да |
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] |
< 2000 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Данни за процеса, двоични |
1 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
6,1 |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
1169 |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Забележка за температурата на околната среда |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
|
Температура на съхранение [°C] |
-25...60 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] |
4000 |
Защита |
IP 67 |
Степен на замърсяване |
2 |
Механични данни
Тегло [g] |
84,2 |
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] |
35 |
Размери [mm] |
63 x 30 x 24 |
Материал |
корпус: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
Превключващ изход |
2 x Светодиод, жълт |
|
7-сегментен LЕD дисплей, червен / зелен конфигурируеми |
|
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Забележки |
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Други данни
основен брояч |
0...1000000 cnt |
партиден брояч: |
0...9999 bcnt |