O-пръстен
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
O-пръстен
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...150 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1,85 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 16,4 |
Външен диаметър [mm] | 18,4 |
Материал | EPDM |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|