Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Устойчивост на високо налягане
- Стабилно закрепване чрез завинтване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 400 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 131,6 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Процес на свързване | резбова връзка 1" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|