Инструмент за наблюдение на Vision Assistant
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
Инструмент за наблюдение на Vision Assistant
E3D310
VISION MONITORING TOOL LIC
- Ясна визуализация на изображения и данни от сензорите за зрение на таблото
- Отклоненията от целевото състояние могат бързо да бъдат открити и причината за тях да бъде установена
- Лесно интегриране на нови и съществуващи сензори чрез търсене в мрежа
- Лесен анализ на процеса и откриване на тенденции благодарение на автоматизираната история на изображенията и данните
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за самостоятелна работа на компютър за един потребител |
---|
Приложение |
|
|||
---|---|---|---|---|
Управление на устройството |
|
|||
Потребителски интерфейс |
|
Софтуер / програмиране
Език | Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски |
---|---|
Носител на данни | Изтегли |
Вид на лиценза | основният лиценз включва 6 връзки |
Клас лиценз | пълна версия |
Системни изисквания
Мин. графична резолюция | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Необходим интерфейс на устройството | LAN Adapter - RJ45 | |
Мрежова карта | Ethernet 1 Gbit | |
Мрежов протокол | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Операционна система | Microsoft Windows 10 | |
Допълнително необходим софтуер |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|