• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E70453

USB свързващ кабел

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB свързващ кабел

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система ширмован кабел
Приложение USB букса за инсталиране в контролен панел или арматурно табло
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 88,2
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капачки: IP 67, за USB гнездо
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x USB
Електрическо свързване - Кабел
Кабел: 1,5 m, PVC, черен, Ø 5 mm, ширмован; усукан; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x USB