• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. Щекери за окабеляване
  5. EVC812

Свързващи конектори

EVC812

SSTGH040MSSFKPG

Свързващи конектори

EVC812

SSTGH040MSSFKPG

  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Изключително ефективно облекчаване на деформацията чрез патентована технология за трипосочна скоба
  • Просто и бързо свързване с помощта на винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cruus
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4; (...40 °C)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 32,4
Формиран корпусен материал PA 6.6
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!