• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Джъмперни кабели за Ethernet
  5. EVF552

Ethernet кабел за свързване

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

Ethernet кабел за свързване

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Със здрав куплунг М12 за промишлен Ethernet
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Приложение Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 30 AC / 60 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 1,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 0...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Конектор M12 / RJ45: IP 20)
Механични данни
Тегло [g] 347,9
Материал месинг с никелово покритие; корпус: PP Без халоген
Формиран корпусен материал PP / PC
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 15 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер M12
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Електрическо свързване - щекер RJ45
Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Контакти: със златно покритие