• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващи кабели с конектор за захранване на полеви модули
  5. EVF616

Свързващ кабел с конектор

EVF616

ADOAE050VAS0002P05

Свързващ кабел с конектор

EVF616

ADOAE050VAS0002P05

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Дизайн захранващ кабел, L-кодиран
Приложение Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 63 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 16
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Забележка за температурата на околната среда
cULus: …65 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 401,8
Формиран корпусен материал PP
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал EPDM
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm