Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Дължина на сондата L [mm] |
100...2000 |
Процес на свързване |
резбова връзка G 3/4 външна резба |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Приложение |
за индустриални приложения |
Среда |
Течности |
Диелектрична константа на средата |
≥ 1,8; (за среди с диелектрична константа от 1,8 ... 5 (например масла) е необходима коаксиална тръба за работа) |
Препоръчителна среда |
вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа |
Температура на процеса [°C] |
-25...80; (90 < 1 h ; вижте бележката под забележки) |
Номинално налягане [bar] |
16 |
Устойчивост на вакуум [mbar] |
-1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
18...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 25 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
< 3 |
Принцип на измерване |
Водещ вълнов радар |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Брой цифрови изходи |
2 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
200 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] |
100...2000 |
Активен обхват A [mm] |
L-40; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: L-60) |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] |
30 / 10; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30 / 30) |
Честота на измерване [Hz] |
4 |
Диапазон на настройка
Гранична точка SP [mm] |
15...L-30 |
Забележка за заданието SP |
при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 35...L-30 |
|
Точка на нулиране rP [mm] |
10... L-35 |
Забележка относно точката на нулиране rP |
при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30...L-35 |
|
На стъпки от [mm] |
5 |
Хистерезис [mm] |
> 5 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [mm] |
± 5 |
Грешка при измерването [mm] |
± 7 |
Офсет грешка [mm] |
5 |
Резолюция [mm] |
1 |
Температурно отклонение на 10 К |
± 0,2 % |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Данни за процеса, аналогови |
3 |
Данни за процеса, двоични |
2 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
3,2 |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
907 |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...85 |
Защита |
IP 68; IP 69K; (7 дни / 1 м дълбочина на водата / 0,1 бара: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: в затворен метален резервоар |
DIN EN 61000-6-4 |
: в пластмасови или отворени метални резервоари |
|
Удароустойчивост |
DIN EN 60068-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) / 25 Земно притегляне (6 ms) с референтна пръчка 0.5 m |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-6 |
5 Земно притегляне (10...2000 Hz) / 1 Земно притегляне (5 ... 200 Hz) с референтна пръчка 0.5 м |
|
MTTF [Години] |
286 |
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
H010 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
484,4 |
Размери [mm] |
Ø 50 / L = 86 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4305 / 303); свързване на сондата: неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; уплътнение: NBR подсилено влакно |
Процес на свързване |
резбова връзка G 3/4 външна резба |
Забележки
Указания |
За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока. |
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |