сензор за ниво с непрекъсната работа
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
сензор за ниво с непрекъсната работа
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- Честотата 80 GHz позволява измерване на ниво с милиметрова точност до 10 метра
- Безконтактен принцип на измерване: няма неизправности поради отлагания или износване
- Сертифициран за използване в хигиенни зони
- Лесна инсталация и работа без поддръжка
- Дистанционно настройване на параметри на сензора и наблюдение на нивото чрез връзка с ИТ системата
- Интуитивна настройка и визуализация на измерените данни с помощта на софтуера ifm Vision Assistant
Цената е за 1 бр. без ДДС
За първоначална настройка са необходими IO-Link мастър и софтуер за настройка на параметри (например moneo или LR DEVICE).
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Диелектрична константа на средата | ≥ 2 | |
Препоръчителна среда | вода; среда на водна основа | |
Температура на средата [°C] | -40...150; (вижте диаграмата:) | |
Максимална скорост на промяна на нивото [mm/s] | 200 | |
Номинално налягане [bar] | 8 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 8 | |
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Обединеното кралство; Южна Кореа; САЩ; Канада; Австралия; Нова Зеландия; Виетнам; Сингапур | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 15 |
Принцип на измерване | FMCW (80 GHz технология); честотен диапазон 77 - 81 Hz |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1; (2 настроеваеми) |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 10; (вижте диаграмата:) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | > 3 |
Прецизност / отклонения
Прецизност |
|
|
---|---|---|
Резолюция [mm] | 1 | |
Нулев сигнал (ток) [mA] | 3,8 | |
Пълен сигнал (ток) [mA] | 20,5 | |
Температурно отклонение на 10 К | ± 1 mm |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 330 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 | |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 330 |
Механични данни
Тегло [g] | 727,15 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Материали (мокри части) | PTFE; EPDM |
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,76 |
Забележки
Указания | За първоначална настройка са необходими IO-Link мастър и софтуер за настройка на параметри (например moneo или LR DEVICE). |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Ъгъл на излъчване
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|