• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OGD250

Оптичен сензор за разстояние

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

Оптичен сензор за разстояние

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • Малък компактен дизайн със стандартна M18 резба и PMD технология за връзката на времето
  • измерване до най-близкия милиметър и наблюдение на разстоянията в хода на движение
  • Независещ от цвета диапазон
  • Едновременно извеждане на стойност на разстоянието и отразяваща способност за повишена надеждност на процеса
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Защита на лазера клас 1
Корпус правоъгълен с резба М18
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 45; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 650
Входове
Входове Лазера включен / изключен
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция 2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми)
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Режим на работа: FINE
Честота на превключване DC [Hz] 20
Режим на работа: STD
Честота на превключване DC [Hz] 40
Режим на работа: FAST
Честота на превключване DC [Hz] 60
Обхват на следене
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 5
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Потискане на фона [m] < 20
Обхват на измерване / настройка
Задаване на обхвата на отразяване на обекта [%] 6...900; (отразяваща; 6 % черна хартия; 100 % Бяла хартия)
Режим на работа: FINE
Обхват на измерване [m] 0,05...2
Честота на измерване [Hz] 60
Режим на работа: STD
Обхват на измерване [m] 0,05...2
Честота на измерване [Hz] 120
Режим на работа: FAST
Обхват на измерване [m] 0,05...1
Честота на измерване [Hz] 180
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Разстояние / отразяваща способност; хистерезис / прозорец; Sensitivität; токов/напреженов изход; Последователна модулация за избягване на взаимни смущения от подобни сензори
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1.3
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 5
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 2 x 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1581
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...55
Забележка за температурата на околната среда
При температури на околната среда <-10 ° C е необходимо време за загряване.
Лазерът е изключен.
Температура на съхранение [°C] -30...80
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Защита на лазера клас 1
Бележки за лазерната защита
Внимание: Лазерна светлина
лазерен клас: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г.
MTTF [Години] 319
UL удобрение
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 52,06
Корпус правоъгълен с резба М18
Размери [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Означение на резбата M18 x 1
Материал корпус: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
1 x буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Обслужващи елементи
3 бутони
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
a: сензор
b: обект
c: фон
x: разстояние сензор/обект [mm]
y: мин. разстояние обект / фон [mm]
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: FINE
1: Всеки фон (6...90 % ремисия)
2: Бял фон (90% ремисия)
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: STD
1: Всеки фон (6...90 % ремисия)
2: Бял фон (90% ремисия)
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: FAST
1: Всеки фон (6...90 % ремисия)
2: Бял фон (90% ремисия)
1: ярък
2: тъмно
A: Настроена точка
B: точка на нулиране
x: яркост на обекта ( отразяваща способност на обекта )
y: мин. разликата в отразяващата способност да бъде открита безопасно
крива на хистерезис за отразяваща способност на обекта
Други данни
параметър Диапазон на настройка Фабрична настройка
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Стойностите са валидни при
Извънредно количество светлина върху обекта. < 10 klx
постоянни условия на околната среда 23 °C / 960 hPa
минимално време за включване в минути 15