Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
- Proteção do cabeamento através de fusíveis eletrônicos configuráveis
- Instalação sem painel elétrico
- Diagnóstico adicional através da medição da corrente, da tensão e da qualidade da rede, assim como contagem das horas de operação
- Geração energética eficiente de tensão baixa sem perda de potência
- Tensão de saída, correntes de carga, estados dos circuitos de saída e causa de acionamento são comunicados via IO-Link
- Via IO-Link é possível ligar e desligar os circuitos de saída e reiniciar os fusíveis
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | 230 |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 300 |
Frequência nominal AC [Hz] | 50...60 |
Tensão de entrada DC [V] | 110...300 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 100...240 |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 |
Classe de proteção | I |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 1,3 |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 12,5 |
Corrente máx. de saída na tensão máx. de saída [A] | 10,7 |
Potência de saída (duradoura) [W] | 300 |
Potência de saída (breve) [W] | 600 |
Fator de potência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Número de circuitos de saída | 4 |
Eficiência (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Corrente de entrada (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Corrente de entrada (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Modo SIO | sim |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (umidade relativa) | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 5000 | |
Proteção | IP 65; IP 67 | |
Grau de sujidade | 3 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1524,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiais | invólucro: liga de alumínio; Tampa do invólucro: PC; parafusos: aço bronzeado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: 1 x 7/8"; Bloqueio: latão |
conexão elétrica - IO-Link
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão |
conexão elétrica - tensão de saída
Conexão: 2 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão |
diagrama e curvas
Diagrama de blocos
|
|
---|
curva característica de saída
|
|
---|
curva característica de nível de eficiência / perda de potência
|
|
---|
curva característica de redução
|
|
---|
curva característica de autonomia em caso de queda de energia
|
|
---|