• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Fontes de alimentação
  3. Fontes de alimentação de campo
  4. DN4234

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

  • Proteção do cabeamento através de fusíveis eletrônicos configuráveis
  • Instalação sem painel elétrico
  • Diagnóstico adicional através da medição da corrente, da tensão e da qualidade da rede, assim como contagem das horas de operação
  • Geração energética eficiente de tensão baixa sem perda de potência
  • ce
  • ukca
  • cul
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] 400 / 480
Frequência nominal AC [Hz] 50...60
Range de tensão da entrada AC [V] 323...552
Tensão de saída DC [V] 24...28
Classe de proteção I
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] 12
Tolerância da tensão de saída [%] 0,2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] 20,8
Corrente máx. de saída na tensão máx. de saída [A] 17,8
Potência de saída (duradoura) [W] 500
Potência de saída (breve) [W] 1000
Fator de potência (tensão nominal de 400 V AC / 50 Hz) 0,94
Fator de potência (tensão nominal de 480 V AC / 50 Hz) 0,95
Número de circuitos de saída 4
Pico de corrente de energização (tensão nominal de 400 V AC / 60 Hz) [A] 2,1
Pico de corrente de energização (tensão nominal de 480 V AC / 50 Hz) [A] 2
Eficiência (tensão nominal de 400 V AC / 60 Hz) [%] 94,2
Eficiência (tensão nominal de 480 V AC / 50 Hz) [%] 94
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 400 V AC / 60 Hz) [ms] 24
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 480 V AC / 50 Hz) [ms] 24
Corrente de entrada (tensão nominal de 400 V AC / 60 Hz) [A] 1,1
Corrente de entrada (tensão nominal de 480 V AC / 50 Hz) [A] 0,9
Saídas
Capacidade total de carga [mF] 12,5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Umidade relativa do ar máx. [%] 95; (umidade relativa)
Altura máx. acima do nível do mar [m] 5000
Proteção IP 65; IP 67
Grau de sujidade 3
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 CD 8 kV / critério de falha A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / critério de falha A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m critério de falha A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m critério de falha A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m critério de falha A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / critério de falha A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / critério de falha A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V critério de falha A
EN 61000-4-11 0 V até 1 ciclo / critério de falha A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms critério de falha A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms critério de falha A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms critério de falha C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms critério de falha A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Resistência duradoura ao choque
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Resistência à vibrações
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 g
Dados mecânicos
Peso [g] 1558,8
Dimensões [mm] 182 x 183 x 59
Materiais invólucro: liga de alumínio; Tampa do invólucro: PC; parafusos: aço bronzeado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: 1 x 7/8"; Bloqueio: latão
conexão elétrica - tensão de saída
Conexão: 2 x M12; codificação: L; Bloqueio: latão
diagrama e curvas
Diagrama de blocos
curva característica de saída
curva característica de nível de eficiência / perda de potência
curva característica de redução
curva característica de autonomia em caso de queda de energia