Conversor IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Conversor IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | 300 |
Capacidade de carga total [A] | 0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Precisão da saída analógica [%] | 0,25 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A/B | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67 | |||
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 352 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 91,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |