Conversor 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Conversor 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 380 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 2 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...10 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Perfil | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
Modo SIO | não | ||||||
Classe de master port exigida | A/B | ||||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,3 |
---|
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,6 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67 | |||
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 504 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 92 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |