Conversor IO-Link - 0...10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | 300 |
Capacidade de carga total [A] | 0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
---|---|
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 3000 |
Precisão da saída analógica [%] | 0,25 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor | ||||||||
Modo SIO | não | ||||||||
Classe de master port exigida | A/B | ||||||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,6 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67 | |||
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 432 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 91 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |