Características do produto
Função elétrica |
PNP |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Interface de comunicação |
IO-Link |
Dimensões [mm] |
63 x 30 x 24 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC; (para SELV/PELV) |
Tensão nominal DC [V] |
24 |
Consumo de corrente [mA] |
< 380 |
Capacidade de carga total [A] |
0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
2; (IEC61131-2) |
Limitação da corrente de entrada [mA] |
200 |
Saídas
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Freqüência de medição [Hz] |
< 2000 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo utilizado |
Configuração de parâmetros |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Dados do processo binários |
2 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
1168 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...60 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
4000 |
Proteção |
IP 67 |
Grau de sujidade |
2 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
84,2 |
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] |
35 |
Dimensões [mm] |
63 x 30 x 24 |
Materiais |
invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
1 x LED, verde |
saída de comutação |
2 x LED, amarelo |
|
Display do LED de 7 segmentos, vermelho |
|
Elementos operacionais |
|
Observações
Observações |
Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
Outros dados
atraso de comutação/desligamento |
0...9999 ms |