conversor para relé
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
conversor para relé
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Design compacto com elevado grau de proteção em aplicações higiênicas
- Tecnologia de conexão M12 confiável
- Versão com 2 canais
- Relés semicondutores sem desgastes e sem ressaltos
- Separação galvânica entre a entrada e a saída
Características do produto
Saída | normalmente aberto |
---|---|
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 23 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ((em ambientes úmidos: 18...28 V) ; para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas de relé: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2; (Tipo 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Saídas
Área de tensão DC [V] | 0...32; (para SELV/PELV) | |
---|---|---|
Área de tensão AC [V] | 0...20; ((em ambientes úmidos: 0...16 V); para SELV/PELV) | |
Saída | normalmente aberto | |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000; (soquete Pino 1: 2000 mA) | |
Quantidade de saídas de relé | 2 | |
Frequência de comutação AC [Hz] | 1 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67; IP 69K | |||
Grau de sujidade | 2; (antes da montagem e quando substituir o dispositivo) |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 942 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 75,1 |
---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 35 |
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 23 |
Materiais | invólucro: PA; Bucha rosqueada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | FKM |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; vedação: FKM |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; vedação: FKM |