Sistema de avaliação e display para sinais analógicos
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
Sistema de avaliação e display para sinais analógicos
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
- Para um monitoramento confiável do valor limite de sensores analógicos
- Display LED bem legível com indicador de mudanças verde e vermelho
- modelo compacto com alto grau de proteção para o uso em ambientes úmidos
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
- Conversão confiável de sinais de valores de medição analógicos no IO-Link
Área de aplicação
Aplicação | exibição descentralizada, pré-processamento e conversão de sinais analógicos; para a aplicação em ambientes úmidos; uso em ambientes internos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ((em ambientes úmidos: 18...28 V) para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | 30...900 |
Capacidade de carga total [A] | 0,8 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | da tensão de operação |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 1 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 1 |
---|---|
Área de tensão DC [V] | 10...30 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 50 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Precisão / desvios
Precisão | 0,75; (% do valor final da faixa de medição entrada analógica) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceIDs suportados |
|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 |
Perfil | Smart Sensor |
Modo SIO | sim |
Classe de master port exigida | A |
Dados do processo analógicos | 1 |
Dados do processo binários | 1 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C); sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 370 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 27 |
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiais | invólucro: PA |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM |