contador
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
contador
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
- modelo compacto com alto grau de proteção para o uso em ambientes úmidos
Características do produto
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Área de aplicação
Aplicação | exibição descentralizada; unidade de avaliação descentralizada para a contagem de pulsos; para a aplicação em ambientes úmidos; uso em ambientes internos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; ((em ambientes úmidos: 18...28 V) para SELV/PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 380 |
Capacidade de carga total [A] | 0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Limitação da corrente de entrada [mA] | 200 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Freqüência de medição [Hz] | < 2000 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo binários | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6,1 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67; IP 69K | |||
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 317 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 77,3 |
---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 28 |
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiais | invólucro: PA |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM |
Outros dados
contador principal | 0...1000000 cnt |
contador de lotes: | 0...9999 bcnt |