• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Suporte de proteção
  4. Capas de proteção
  5. E12542

tampa de proteção

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

tampa de proteção

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Proteção contra a entrada de umidade para distribuidor central e módulos
  • Garantia da proteção também para conexões não utilizadas
  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Versão em aço inoxidável robusta e de alta qualidade
Área de aplicação
Modelo para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
Montagem Utilização somente com dispositivos da classe de proteção III
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Dados mecânicos
Peso [g] 27,3
Dimensões [mm] M12 x 1
Designação da rosca M12 x 1
Materiais tampa: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM
Máx. torque de aperto [Nm] 0,6; (Observar valor máximo da contraparte!)
Observações
Unidades por embalagem 4 peça