• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Anéis o-ring e de vedação
  5. E30053

anel O

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

anel O

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

  • Vedação axial e radial confiável
  • Veda também em caso de pressão do sistema muito alta
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Dados mecânicos
Peso [g] 4,2
Diâmetro interno [mm] 24
Diâmetro externo [mm] 28
Materiais FKM
Observações
Unidades por embalagem 5 peça