• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E30135

Adaptador rosqueável para sensores de processo

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

Adaptador rosqueável para sensores de processo

E30135

ADAPT G1/4 I - G1/2 A

  • Para a instalação de sensores de pressão em recipientes ou sistemas de tubulação
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Aplicação na hidráulica industrial e na hidráulica para veículos
  • Alta resistência à pressão
  • Fixação estável mediante aparafusamento
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] 400
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 61,8
Materiais 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); vedação: FKM
Conexão do sensor G 1/4 rosca externa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça